för DIN-skenmontering
- Lätt att använda: Även ledare som är svåra att böja kan enkelt anslutas, eftersom låsfliken håller klämman öppen för ledningsanslutning utan händer
- Snabb avslutning: Ingen tidskrävande förberedelse – inga ringplintar eller ändhylsor krävs
- Alltid tillförlitlig: Perfekt klämstyrka – oberoende av operatörens skicklighet
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjkwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNPUzlvT0dFdk9EZzBOVGMyTURZMU9UUTROaTVxY0djfGNhNTNlZDhlYmI3ZGFmOTA3MDY0NzBhYzk5YjJlY2I1MmYxODNjYWJmZWQyNjI3NzMwYTNjMDY2MmYxNTVkNWM)
Direkt montering med monteringsfläns
WAGOs skenmonterade starkströmsplintar med nominella tvärsnitt på 50, 95 och 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG och 350 kcmil) finns också med flänsar för direkt montering på en monteringsplatta.
- Ingen DIN-skena krävs: Montera direkt på en platta via flänsar
- Justera och snäpp fast starkströmsplintarna till varandra via block-to-block-kontaktdon
- Version för funktionell jord i ett grågult hus - ingen kontakt med monteringsramen
- Många tillbehör: Modeller med skruvflänsar delar tillbehör med skenmonterade kopplingsplintar
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NeTlvTnpndk9EZzBOVGM0TmpFNE5UYzFPQzVxY0djfDliZDIyOTliMzA3ZTRmYzgyYjY0Njg1NTEyNWZjZTMyY2Q1MmQxYjJlODJjYWNkMTM5YjliMmY4MDRhMzM0MzE)