Ämnen 7 juni 2021
Effektivitet på ett enkelt sätt

Öka din effektivitet med TOPJOB® S Radplintar, inklusive tillbehör och mjukvara.

Allt snävare leveranstider, fallande kostnader och en växande brist på kvalificerad arbetskraft skapar utmaningar för ställverkstillverkningen. För att förbli konkurrenskraftig och kostnadseffektiv i denna miljö krävs sofistikerade, effektiva produkter och system genom hela processkedjan.

En översikt över vår portfölj:

Smart Designer Konfigurator

WAGOs Smart Designer-konfigurator för WAGO-produkter ger dig tillgång till projekt när som helst, var som helst i världen – ingen installation krävs. Spara tid och undvik fel med platsoberoende projektbearbetning och rimlighetskontroller tidigt. Skapa kompletta reservdelslistor – direkt via Smart Designer eller med lämpliga gränssnitt till ditt tekniska verktyg på högre nivå.

Märkningssystem

Avsluta uppgifter snabbare – WAGOs kraftfulla Smart Script-märkningssystem för alla styrskåpskomponenter sparar tid. Skapa detaljerade märkningsremsor med upp till tre rader direkt från Smart Designer eller via Smart Script. Vår Smart Printer ger dig också möjlighet att skriva ut dina markeringar direkt från en mängd olika system.

Radplint system

Spara tid och undvik fel när du realiserar ditt ställverk: Tack vare pålitlig push-in anslutningsteknik och ett urval av manövervarianter (armar, tryckknappar och manöverplatser) är våra radplintar särskilt lätta och möjliggör snabb hantering, både i verkstaden och på fältet.

Det är mer effektivt när allt passar

MM-39615_graphic_ISO_Graphic_Daten, Software, Reihenklemmen_2000x1125_.jpg

Intervju

MM-36443 new website page TOPJOB® S_WAGO0364_2000x1125_.jpg
Tillverkarna av ställverk står ständigt inför utmaningen att optimera sin produktionskedja och göra den mer effektiv för att förbli konkurrenskraftiga.
Rainer Kampenga, Projektering för industrin

Vilka är utmaningarna för närvarande i ingenjörsprocessen?

Utmaningarna med att planera ett kopplingsskåp uppstår ofta från själva specifikationerna. Till exempel behöver fler och fler funktioner rymmas på allt mindre utrymme. Detta kräver mycket detaljerad planering redan tidigt i planeringsfasen för att välja komponenter – till exempel radplintar – som är så effektiva som möjligt och sparar så mycket utrymme som möjligt. Behovet av att få tillgång till en produkts tekniska data så snabbt som möjligt är en annan utmaning. Ingen har längre tid för mödosam bakgrundsforskning om en komponent. Generering av kretsscheman kräver också omfattande tillverkares makrobibliotek för att tillåta korrekta ritningar.

Var ser du potential för optimering?

En viktig faktor är informationsflödet mellan gränssnitten. Denna process måste förhindra förlorad eller saknad information. Överföringen av information får inte vara för komplicerad – till exempel om styckelistor fortfarande behöver föras över för hand från ett system till ett annat. Om det går snett i gränssnitten kan detta orsaka fel eller frekvent, tidskrävande fram och tillbaka. Det är också viktigt att ha ren datakontinuitet, från planering till leverans. Dataöverföringen måste gå smidigt och enkelt, och tillverkningsdokumenten måste vara tydliga och lätta att läsa. Det är viktigt att tillhandahålla rätt mängd relevant information i så få utbytesformat som möjligt – gärna öppna.

Vilka produkter kommer att vara relevanta för det i framtiden?

Data är allt. Som alltid kommer tillverkare fortfarande att behöva tillhandahålla korrekta, fullständiga data med konsekvent kvalitet – och att göra det konsekvent för alla standardmarknadsformat. Detta inkluderar förutom databladen även kretsschemat och 2D- och 3D-strukturmakron. Verktyg som underlättar projektering är också till hjälp, t.ex. för beräkning, rimlighetskontroller, märkning och idrifttagningsstöd. Helst bör dessa verktyg laddas från huvudprojekteringssystemet, eller till och med köras där som ett tillägg, för att säkerställa att allt fungerar rent tillsammans. Som en generell regel, ju mindre tid jag behöver för projektplanering, desto gladare är jag att använda produkten. Detsamma gäller hantering vid installation och ledningsdragning.

Detta kanske också intresserar dig

Kompatibla produkter

Radplintar

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Pressa prestandan till max med TOPJOB® S radplintar

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg