Maximal säkerhet till maximal hastighet: EPSITRON® Enkanals elektroniska strömbrytare
![](/medias/200-s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3pNUzh4TkRFeU56TXdPVGszT1RZM09DOHlNREJmYzE5aGJsOTFjbDh3TnpnM1h6STROakZmTURJd01GOHdNREF3WHpBd01GOTRlRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw5MWNiZDZjZTZiNDI2YTZjZGY2NDhlOWIxODYxZjYzNTAzYmM3MjVlNzYxMWE1YjYwMzJlOWZiYWVkZDA1YmFi)
WAGOs nya EPSITRON® serie med enkanals ECB skyddar ditt system mot överström och kortslutningar på ett tillförlitligt sätt. Sekundärsidsäkring kommer att utlösas om det finns en låg överström som faller inom EN 60204-förhållandena, vilket gör det möjligt att använda en kostnadseffektiv basnätverksenhet. Utlösning sker efter bara 4 ms vid hård kortslutning.
Dina fördelar:
- 24 VDC / i fem versioner för nominell ström på: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
- Med enheter färgkodade enligt nominell ström
- En extremt slimmad design
- Påslagningskapacitet: >50 000 µF
- Brett temperaturområde: -25−+70 °C (-13−+158 °F)
- Återställning, på/av växlar direkt på modulen eller fjärrstyrning via digital ingångssignal
- Utlöst signalutgång kan även kombineras som en gruppsignal för upp till 30 enheter
- Godkännanden: CE, UL 61010, UL 2367