![power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg](/medias/200-power-supply-pro2-header-overview-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnd01DOHhOREUzTnprd016STBOek01TUM4eU1EQmZjRzkzWlhJdGMzVndjR3g1WDNCeWJ6SmZhR1ZoWkdWeUxXOTJaWEoyYVdWM1h6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8OGVjYjMzZTM0ZTJhYTU5MzNhZGRjODNkY2VjMTYwNDVkMDNkOWNhNDQ3YjdkMTJhZGU2ODJiZDMyOTJlNDlmNA)
Låt Power kommunicera!
Ett brett utbud av applikationer tack vare nya 12 V/24 V/48 V-modeller
Utökat produktsortiment för tillverkningsindustrin
WAGO Pro 2 Power Supply-portföljen utökas med tillägg av 12 V, 24 V och 48 V-modeller. Dessa nya enheter stöder en mängd olika tillämpningar, såsom att förse stegmotorer, annan DC-drivteknik, kraftfulla kontaktorer och andra komponenter.
Tillförlitlighet, kostnadsbesparingar och säkerhet
Expansionen gör Pro 2 Power Supply välbekanta funktioner, såsom tillförlitlighet, kostnadsbesparingar och säkerhet (tack vare integrerad kommunikation för övervakning och parametrering), tillgänglig för enheter på 12 VDC, 24 VDC och 48 VDC. Att använda en strömförsörjningsenhet för att övervaka den ström som levereras till drivenheten kan avsevärt öka felsäkerheten för en specifik applikation. Strömreserverna i de underordnade strömförsörjningsaggregaten är också idealiska för uppstart och plötsliga lastförändringar.
Strömförsörjning 4.0 - Mer ström för ditt kontrollskåp
WAGOs serie av Pro 2-strömförsörjning, med enheter från 120 till 960 W, sätter nya standarder för kommunikation och parameteriseringsflexibilitet. Den erbjuder också energiomvandlingseffektivitet på upp till 96,3 %. Dessa nya nätaggregat tillåter fältbussanslutning via kommunikationsmoduler av snap-on-typ och har högpresterande TopBoost- och PowerBoost-funktioner för att tillförlitligt säkerställa systemtillgänglighet.
Dina fördelar:
Tillförlitligt skydd för lång livslängd
En beläggning skyddar Pro 2-strömförsörjning.
Damm, fukt och aggressiva ångor som ofta uppstår i många applikationer kan allvarligt påverka elektriska och elektroniska enheter. Men hur kan uppdragskritisk elektronik skyddas mot dessa typiska miljörisker för att säkerställa den dagliga tillförlitligheten och skydda din investering? Skyddsbeläggning, när den används på komponenter och kretskort, har visat sig vara effektivt.
Detta fynd har lett till att WAGO nu erbjuder en Pro 2 Power Supply-modell med denna skyddande beläggning. I enlighet med EN 60068-2-60, baserad på ISA 71-04, G3 Grupp A, skyddar beläggningen mot oxidation orsakad av frätande gaser (t.ex. NO2, SO2, Cl2, H2S) och saltspray, samt måttlig luftfuktighet. Med den skyddande beläggningen bär dessa strömförsörjningar UL HazLoc klass I div 2 grupp A, B, C och D-certifieringar, vilket verifierar deras lämplighet för farliga områden. När den är utrustad med denna hållbara beläggning är WAGOs Pro 2 Power Supply redo för processteknik, leverans- och avfallshanteringsföretag och drift i tuffa industriella miljöer.
Dina fördelar:
Med DNV-GL-godkännande och HazLoc
WAGOs Pro 2-portfölj expanderar för marina miljöer och farliga områden.
Fartygs- och kustapplikationer är utmanande. Mekanisk påfrestning, såsom vibrationer och stötar, förvärrad av miljöfaktorer, till exempel fuktighet, värme eller saltspray, kan allvarligt försämra elektriska och elektroniska enheter WAGOs Pro 2 Power Supplies möter dessa utmaningar med en DNVGL-godkänd version som nu är tillgänglig och erbjuder valfri skyddsbeläggning.
Användning i marina miljöer
Marin certifiering säkerställer att strömförsörjningsaggregaten inte bara kan stå upp för tuff miljöpåverkan, utan också ha både lägre utsläpp av störningar och högre EMC. Dessutom ger strömförsörjningen också tillförlitlig drift vid vibrationer på upp till 0,7 g. Den tillgängliga versionen med ett belagt kretskort ökar också motståndskraften mot saltspraykorrosion.
Processindustriapplikationer
Dessutom är UL HazLoc-godkännande, vilket är den amerikanska certifieringen för farliga platser enligt UL klass 1, Div. 2, Grupp A, B, C och D, utökar WAGO Pro 2 Power Supply sortiment av applikationer. Den valfria skyddsbeläggningen ökar också korrosionsbeständigheten mot skadliga gaser och testas i enlighet med ISA G3-standarden. Typiska tillämpningar för dessa strömförsörjningar är: Fartyg och marin utrustning och onshore/offshore-applikationer (t.ex. vindkraftverk) i miljöer med ökad vibration, såväl som i maskiner och utrustning (t.ex. inom processteknik, där explosiva luft-gasblandningar förväntas endast sällan och under en kort period).
The Benefits for You:
* Explanations:
DNV: Det Norske Veritas
GL: German Lloyd
WAGO Pro 2 Power Supply
Upptäck mer