power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif
Intelligent lasthantering
WAGO Power Supply Pro 2 – kompensation istället för fel!

Rätt kraft, på rätt plats, vid rätt tidpunkt

WAGO Power Supply Pro 2 är din strömförsörjning för alla situationer. Dess lasthantering uppvisar motsvarande intelligens. Det är trots allt viktigt att strömförsörjningen levererar ström till din utrustning och samtidigt skyddar den

TopBoost – vår funktionen som ger upp till 600 % utspänning i 15 millisekunder i händelse av en kortslutning och som på ett säkert sätt utlöser den termomagnetiska strömbrytaren. Så fungerar ett enkelt och pålitligt skydd!

PowerBoost – med 150 % av uteffekten i högst 5 sekunder laddas kondensatorerna snabbare så att kapacitiva belastningar kan switchas tillförlitligt. Din utrustning startar tillförlitligt och levererar tillräcklig effekt även under drift.

Elektronisk strömbrytare (ECB) ingår – du kan också använda WAGO Power Supply Pro 2 som enkanals ECB mycket bekvämt via programvaran. Detta eliminerar behovet av ytterligare externa strömbrytare och skyddar din utrustning!

Kraften hos det möjliga

Vårt svar på strängare krav är WAGO Power Supply Pro 2 – styrskåpets hjärta, som tar sig an dagens och morgondagens utmaningar och gör dem till konkreta möjligheter, något som vi kallar möjligheternas kraft!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Extrem tillförlitlighet

WAGO Power Supply Pro 2 klarar svåra miljöförhållanden – värme, kyla och höjd och vibrationer – och levererar fortfarande maximal effekt på ett intelligent sätt.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Banbrytande kommunikation

Att veta är bättre än att gissa – WAGO Power Supply Pro 2 är konsturerad så att du antingen kan läsa av viktig driftsstatus direkt på plats eller se ytterligare värdefulla data via en kommunikationsmodul.

Konsekvent hållbar

Upp till 96 % effektivitet – det har betydande fördelar, såsom bl.a. lägre energiförbrukning, och därmed lägre koldioxidutsläpp. Värmeförlusten är också lägre, vilket i sin tur betyder lägre värmeutveckling i styrskåpet.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif