![power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-challenging-environments-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIzNTAyfGltYWdlL2dpZnxhVzFoWjJWekwyZzNNQzlvTkRrdk9UUTVPRGN4T1RjME9ERXlOaTVuYVdZfDJlYjA4ZmI0MTk3OTA2NDAzYWY1YTcyN2NlODFmMWI5MzcwZTA4NTBhMGU5M2M1NTY5MWZkMmRlN2ZkNDM0Nzk)
![power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-challenging-environments-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIzNTAyfGltYWdlL2dpZnxhVzFoWjJWekwyZzNNQzlvTkRrdk9UUTVPRGN4T1RjME9ERXlOaTVuYVdZfDJlYjA4ZmI0MTk3OTA2NDAzYWY1YTcyN2NlODFmMWI5MzcwZTA4NTBhMGU5M2M1NTY5MWZkMmRlN2ZkNDM0Nzk)
Överallt, hur som helst: Du kan lita på Pro 2!
Det finns inga dåliga förhållanden, bara dåliga beslut: WAGO Power Supply Pro 2 byggdes enligt denna slogan – och det betalar sig för dig på flera sätt.
Omgivande lufttemperaturer från −40 till +70 °C? Inga problem, vare sig under uppstart eller pågående drift. Därför behöver du inte enskilda lösningar för olika användningsområden med olika förutsättningar, och ditt val är fortfarande flexibelt – i dag, i morgon och i framtiden.
Detta gäller också för applikationer där vibrationer uppträder ofta. WAGO Power Supply Pro 2 gör vad den ska för att vara tillförlitlig: Att hålla utrustning och processer igång.
Överspänningsskydd enligt OVC III skyddar också inmatningen mot transienter på ett tillförlitligt sätt.
Sammanfattning: Att välja WAGO Power Supply Pro 2 öppnar många möjliga applikationer på lång sikt.
Kraften hos det möjliga
Vårt svar på strängare krav är WAGO Power Supply Pro 2 – styrskåpets hjärta, som tar sig an dagens och morgondagens utmaningar och gör dem till konkreta möjligheter, något som vi kallar möjligheternas kraft!
Intelligent lasthantering
TopBoost, PowerBoost och konfigurerbart överbelastningsbeteende – WAGO Power Supply Pro 2skyddar din utrustning och ger intelligenta ström- och lastfall 150 % PowerBoost och upp till 600 % TopBoost finns tillgängliga för tillförlitlig, felsäkert utrustningsalternativ.
Banbrytande kommunikation
Att veta är bättre än att gissa – WAGO Power Supply Pro 2 är konsturerad så att du antingen kan läsa av viktig driftsstatus direkt på plats eller se ytterligare värdefulla data via en kommunikationsmodul.
Konsekvent hållbar
Upp till 96 % effektivitet – det har betydande fördelar, såsom bl.a. lägre energiförbrukning, och därmed lägre koldioxidutsläpp. Värmeförlusten är också lägre, vilket i sin tur betyder lägre värmeutveckling i styrskåpet.