[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

WAGO Kompakt strömförsörjning

De små, kompakta, högpresterande strömförsörjningsaggregaten i DIN-hus är tillgängliga med utgångsspänningar på 5, 12, 18 och 24 VDC, liksom nominella utgångsströmmar upp till 8 A. Enheterna är mycket tillförlitliga och ändamålsenliga för användning i både apparat- och kontrollskåp.

Dina fördelar:

  • Brett inspänningsområde för internationell användning: 85 ... 264 VAC
  • Idealisk för industri- och fastighetsapplikationer, liksom användning i hushåll enligt EN 60335-1
  • Montering på DIN-skena och flexibel installation via valfria skruvmonterade klämmor – perfekt för alla applikationer
  • Trippla kostnadsbesparare, tack vare låga inköpskostnader, enkel installation och inget underhåll
  • Justerbar utspänning på frontpanelen med verktyg

Plats- och tidsbesparingar

  • Kompakt och utrymmesbesparande design – idealisk för montering i apparat- och kontrollskåp
  • Tidsbesparande förkoppling via picoMAX®Kontakter utrustade med Push-in CAGE CLAMP®

WAGO Kompakt strömförsörjning – kapslingsdesign

787-10xx

  • Kapslingsdesign enligt EN 43880, idealisk för montering i små apparatskåp
  • Trippla kostnadsbesparare tack vare låga inköpskostnader, enkel installation och inget underhåll
  • Vibrationssäker, snabb, underhållsfri CAGE CLAMP® anslutning

787-12xx

  • Ett brett utbud av tillämpningsområden för montering på DIN-skena och skruvmontering
  • Idealisk för hushålls- och kommersiella apparater som uppfyller EN 60335 (t.ex. värmepumpar och kraftvärmeverk, samt varu- och spelautomater)
  • Pålitlig installation via picoMAX® Kontakter med push-in anslutningsteknik

Fler strömkällor

Effektiva strömkällor

Konstant matningsspänning när som helst − över hela världen, inom det bredaste utbudet av applikationer. Det är det som gör WAGOs strömförsörjning så framgångsrik!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Din WAGO kontaktperson

Teknisk support Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Mer information