IT-Maintenance, May 11th 2025

Nyheter
Economical Power Supplies: EPSITRON® ECO Power

Nya EPSITRON® ECO strömförsörjning (787-2742 och 787-2744): WAGO erbjuder en serie ekonomiska strömförsörjningar för montering på DIN-skena för standardapplikationer på 24 VDC.

En överblick av dina fördelar:

  • Slimmad design
  • Hög effektivitet
  • Snabb och verktygsfri push-in anslutning med hjälp av öppningsbar arm
  • Bra pris-/prestandaförhållande

Tack vare push-in anslutning och öppningsbar arm möjliggör de nya EPSITRON®ECO Power-modellerna inte bara snabba, underhållsfria och verktygslösa anslutningar utan även möjligheten att avsluta större ledartvärsnitt – även de med ändhylsor. Dessutom har dessa ECO strömförsörjningsenheter en 3-fasig ingång från 400 till 480 VAC och levererar 24 VDC vid utgången vid 20 A (787-2742) och 40 A (787-2744) – med en justerbar utspänning upp till 28 VDC. En DC OK-kontakt för utgående övervakning finns också.

Produktöversikt

Produktöversikt

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

Effektiva strömkällor

Konstant matningsspänning när som helst − över hela världen, inom det bredaste utbudet av applikationer. Det är det som gör WAGOs strömförsörjning så framgångsrik!

Stromversorung_2000x1500.jpg