Nyheter
Som ett extra nätaggregat: EPSITRON® DC/DC-omvandlare

WAGOs nya generation av DC/DC-omvandlare (787-28xx) i ett 6 mm hölje är idealisk när endast en strömförsörjning kommer att installeras i kopplingsskåp och ytterligare spänningsmatning krävs.

Dina fördelar:

  • Ingen extra strömförsörjning
  • Kan sammankopplas med WAGOs serie 857 och 2857
  • Spara kopplingsskåputrymme
  • Klar för global användning inom många branscher tack vare både UL- och GL-godkännanden (väntar)
  • Attraktivt pris-/prestandaförhållande

WAGOs nya generation av DC/DC-omvandlare i 787-28xx-serien kännetecknas av många förbättrade funktioner och godkännanden, tillsammans med ett jämnare pris-/prestandaförhållande. Dessa 6 mm smala enheter levererar tillförlitligt till små konsumenter. De kan sammankopplas med både JUMPFLEX® 857-seriens signalomvandlare och reläer för att driva dem när endast en 48 V spänningsförsörjning finns i kontrollskåp.

Både UL- och GL-godkännanden* låter WAGOs nya DC/DC-omvandlare användas i globala applikationer i alla branscher. Detta inkluderar maskin- och fabrikstillverkning, varvsindustrin, samt trafikteknik där de kan fungera som en extra strömförsörjning för att spara värdefullt kontrollskåpsutrymme.

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

Produkter

Effektiva strömförsörjningsmoduler

Konstant matningsspänning när som helst − över hela världen, inom det bredaste utbudet av applikationer. Det är det som gör WAGOs strömförsörjningsmoduler så framgångsrika.

buehne_stromversorgung_2000x1500.jpg