OPC UA - öppen plattform kommunikation enhetlig arkitektur

16 november 2020
Säker, standardiserad kommunikation för industriell automation

Flexibel, utbyggbar och framtidssäker - OPC UA får snabbt betydelse som kommunikationsstandard för automationstekniska applikationer.

I allt fler industriella nätverk säkerställer OPC UA ett smidigt och säkert datautbyte. Tekniken är tillverkaroberoende, erbjuder många säkerhetsmekanismer och innehåller förutom ren dataöverföring även semantiska anteckningar, vilket är oumbärligt för informationsmodellering. Enheterna beskriver sin struktur och funktion själva. Därför överför meddelandet inte bara data, utan levererar också mening - vilket säkerställer en hög grad av interoperabilitet mellan applikationerna.

Dina fördelar:

  • Möjliggör säkert, pålitligt, tillverkaroberoende datautbyte
  • Inkluderar semantisk anteckning
  • Säkerställer enkel informationsmodellering
  • WAGO erbjuder en officiellt certifierad OPC UA-server
  • Möjliggör användning av integrerade säkerhetsfunktioner

Certifierad server

WAGO erbjuder OPC UA på sina PFC-styrenheter och kontrollpaneler med olika serverprofiler: Nano, Micro eller Embedded. Eftersom WAGOs OPC UA-server är en av de få som är officiellt certifierad, ger den den bästa grunden för skräddarsydd, tillverkaroberoende kommunikation med OPC UA-klienter. De integrerade säkerhetsfunktionerna kompletterar hela paketet.

Informationsmodeller för standardiserade data

Så kallade följeslagare definierades för att klara kraven från olika industrier med liknande produkter eller maskiner. Dessa specifikationer beskriver främst informationsmodeller. Till exempel tillhandahåller WAGO OPC UA-servern sina data i enlighet med PLCopen-specifikationerna som standard. I framtiden kommer det att vara möjligt att ändra den önskade informationsmodellen.

Interoperabilitet, från sensorn till molnet

OPC UA kan användas för horisontell kommunikation mellan maskiner och vertikal kommunikation mellan maskinen och molnet; även produkter och enheter från olika tillverkare kan arbeta tillsammans omedelbart. Klient/servermodeller spelar en viktig roll, eftersom de tillåter dubbelriktad kommunikation med kontrollåtkomst till ställdonen. WAGO erbjuder också detta alternativ: PFC-seriens styrenheter och kontrollpaneler inkluderar OPC UA med de olika serverprofilerna, som själva är utrustade med många säkerhetsfunktioner. I framtiden, när publicerings-/prenumerationsmekanismen läggs till, kommer OPC UA även att tillåta flera abonnenter att ta emot data från en utgivare samtidigt. OPC UA PubSub kan snabbt få betydelse, eftersom, särskilt i gränssnittet till fältnivå, situationer kan förväntas där många olika informationsmottagare får tillgång till en abonnent. WAGOs teknikdemo används redan för att visa hur olika styrenheter i framtiden kommer att kommunicera i realtid med OPC UA PubSub över TSN.

DRA FULL NYTTA AV POTENTIALEN MED OPC UA MED WAGO

OPC UA serverprofiler för WAGO Controllers och Control Panels

WAGO erbjuder OPC UA på sina PFC-styrenheter och kontrollpaneler med olika serverprofiler: Nano, Micro eller Embedded. Olika säkerhetsfunktioner integreras också i profilerna. Dessa inkluderar krypterad kommunikation mellan server och klient, autentisering via användarnamn och lösenord och certifikathantering. Med dessa funktioner möjliggör WAGO OPC UA-kommunikation som är både skräddarsydd och särskilt säker.

OPC UA Mapping Editor

WAGO utnyttjar ytterligare fördelar med OPC UA-kommunikation. Som det ser ut idag innehåller WAGO-servern en fast implementering av informationsmodellen enligt PLCopen-specifikationen. OPC UA Mapping Editor gör det nu möjligt att flexibelt anpassa maskinstyrenheter till olika informationsmodeller för olika specifikationer, till exempel. OPC UA Mapping Editor låter dig ändra informationsmodellen som anger hur WAGO-servern tillhandahåller data och att mappa data till valfri modell. Detta gör OPC UA-kommunikation enkel att implementera för olika applikationer och prestandakrav. Det är också möjligt att göra kundspecifika anpassningar efter behov även om de inte motsvarar någon särskild specifikation. Det gör det möjligt för kunder att reagera flexibelt på de krav de ställs inför.

Användning av funktionen kräver en e!Runtime-licens per controller. Själva kartredigeraren är gratis.

Framtiden med TSN

Bestämmande realtidsbeteende är ett annat viktigt krav inom industriell automation. Särskilt i tidskritiska processer på fältnivå är det nödvändigt att ange maximal latens för den garanterade avslutningen av meddelandet. Kombinationen av OPC UA och TSN ger denna typ av realtidskompatibel kommunikation. TSN kan användas på alla nivåer i ett automationssystem, från sensorn till molnet, vilket gör det möjligt att uppnå kontinuerlig kommunikation utan gateways eller diskontinuiteter i tekniken. WAGO är en pionjär inom denna teknik, och dess teknikdemo används redan för att visa hur olika styrenheter i framtiden kommer att kommunicera i realtid med OPC UA PubSub över TSN.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Relaterat till ämnet

Controllers

Varje automationslösning, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt controller för alla utmaningar och krav.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

WAGOs högpresterande pekpaneler för krävande kontroll- och visualiseringsuppgifter förbättrar maskiners och systems funktionalitet samtidigt som de erbjuder en enastående design och avancerad teknik.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg