Öppen automation med WAGO

Vi gör det enkelt att få ett grepp om cybersäkerhet

Den snabba ökningen av cyberattacker visar tydligt hur viktiga cybersäkerhetsåtgärder är. Med våra IEC 62443-4-1-certifierade utvecklingsprocesser säkerställer vi optimal överensstämmelse med säkerhetskrav under hela produktlivscykeln.

Under mottot "öppen för att förenkla säkerheten" stöder vår automationsplattform det sömlösa samspelet mellan industriella system och skyddar dem över alla gränser - så frihet och cybersäkerhet går hand i hand.

Optimal Compliance with Security Requirements with WAGO

To ensure that customers can meet high security standards, we have had our development processes certified per IEC 62443-4-1. The aim is for the products not to represent vulnerabilities in customers’ overall solutions – thus allowing customers to implement secure equipment and systems.

Läs mer

Cybersäkerhetsinstruktioner

När det gäller programvara och cybersäkerhet, stöder WAGO proaktivt dig för att bäst skydda dina befintliga industriella automationsprocesser. När nya potentiella hot uppstår, ger vi dig rekommendationer, uppdateringar och uppdateringar så snabbt som möjligt för att minimera risken.

MM-16928_Telecontrol_Cyber_Security_2000x2000.jpg

Läs mer

smartDATA

Digitaliserad teknik

Sömlös data, programvaruverktyg och gränssnitt: Från planering till leverans av ett ställverk erbjuder WAGOs smartDATA digitalt stöd för din konstruktionsprocess.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1500.jpg
smartDATA
Modulär Automation

Modulär Automation

Modular automation har snabbt fått dominans, för med system som består av flera fristående moduler blir operationerna mycket mer flexibla och snabbare än vad de var med konventionella system designade från enskilda delar.

MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1500.jpg
Modulär Automation