Ämnen 13 februari 2023
Optimal överensstämmelse med säkerhetskrav med WAGO

Utvecklingsprocesser certifierade enligt IEC 62443-4-1

I många sektorer spelar IT-säkerhet och cybersäkerhet en allt viktigare roll. Detta gäller särskilt för kritisk infrastruktur, vars misslyckande skulle leda till ihållande flaskhalsar i försörjningen eller väsentligt störa den allmänna säkerheten. Exempel är system inom energi-, vatten-, avloppsvatten- och transportinfrastrukturindustrier, tillsammans med finanssektorn och livsmedelsförsörjningskedjan. Förutom den faktiska utrustningen och systemen måste byggnader som logistikcentraler och kyllager också beaktas.
Lämpliga säkerhetstekniker och standarder, såsom IEC 62443-standarden, måste nu införas snabbt i industriföretag. För att göra det förlitar sig WAGO på Siemens erfarenhet, varför man anlitade Siemens Advanta Consulting som partner.

Som framgår av bilden är Bernd Eickhoff, WAGO projektledare och Dr Christopher Tebbe, säkerhetsteknologichef, glada över certifieringen. (från vänster till höger)

Dina fördelar:

  • Utvecklingsprocesser certifierade enligt IEC 62443-4-1
  • För både hårdvara och mjukvara
  • WAGO-produkter möjliggör "säkerhet genom design"

Hitta lösningar tillsammans

"För oss som Siemens Advanta Consulting är det viktigt att arbeta tillsammans med WAGO för att hitta sätt att möta de omfattande krav som gäller i produktutvecklingsprocesser och hjälpa till att både skapa säkra produkter och hålla ett öga på lönsamhet och prestanda i produktutvecklingen. Inom IT-säkerhet ligger utmaningen i att integrera de nödvändiga processstegen i produktutvecklingen effektivt och sömlöst. För att göra det kan vi dra nytta av många års erfarenhet av att omvandla standarder till praktiska, genomförbara processer."

Aresu Behdjati, biträdande vice VD, Siemens Advanta Consulting

Säkerhet genom design

För att säkerställa att kunderna kan uppfylla höga säkerhetsstandarder har WAGO certifierat utvecklingsprocesserna enligt IEC 62443-4-1. Detta gäller utveckling av både hårdvara och mjukvara. I linje med principen "security by design" är syftet att produkterna inte ska representera sårbarheter i en kunds övergripande lösning. Vid användning av dessa produkter kan kunder implementera utrustning och system med motsvarande säkerhetsnivå. Således är certifieringen av den säkra utvecklingsprocessen enligt IEC 62443-4-1 grunden för att uppfylla toppmoderna säkerhetskrav. TÜV NORD håller med och gratulerar WAGO till certifieringen.

Moderna cybersäkerhetsstandarder

"Vi gratulerar WAGO till att framgångsrikt ha klarat certifieringstestningen. Den relativt nya IEC 62443-standarden har snabbt blivit etablerad som det internationellt erkända riktmärket för bevis på överensstämmelse för den industriella säkerhetsmiljön i process- och automationsindustrin. Förutom klassiska överensstämmelsebedömningar baserade på säkerhet, prestanda och energieffektivitet spelar cybersäkerhet en allt viktigare roll. Med denna certifiering har WAGO nu officiella bevis för att företaget uppfyller moderna cybersäkerhetsstandarder för industriella automationssystem. I detta sammanhang har WAGO till och med fått certifiering från TÜV NORD i två ackrediteringsklasser (nationella DAkkS och internationella IECEE), vilket säkerställer inte bara acceptans i Europa, utan också ett omfattande globalt erkännande."

Matthias Springer, Head of Functional Safety & Security at TÜV NORD CERT & Frank Bruhnsen, Head of Railway Control & Safety Technology at TÜV NORD Systems

Med den nya certifieringen visar WAGO återigen vilken premie det lägger på säkerhet.