WINSTA® KNX Artikel nr. 893-1012

Hankontakt; med dragavlastande kåpa; 2-polig; Cod. E; grön

Artikel nr. 893-1012
Hankontakt; med dragavlastande kåpa; 2-polig; Cod. E; grön
Lagervara
Logga in
ColorID:   green
PU (SPU): 50 Bit
Artikel nr. 893-1012
Hankontakt; med dragavlastande kåpa; 2-polig; Cod. E; grön
Lagervara
Logga in
ColorID:   green
PU (SPU): 50 Bit
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Övrigt
Våra kunder har även köpt
: 893-1002
Hona; med dragavlastande kåpa; 2-polig; Cod. E; grön
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 771-9995/007-501
förmonterad anslutningskabel; Eca; Hona - Hane; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; svart
: 893-1606
T fördelningskontakt; 2-polig; Cod. E; 1 ingång; 2 utgångar; grön
: 2002-1771
Frånskiljbar/testplint, 3 ledare; med testmöjlighet; orange frånskiljbar länk; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1772
Frånskiljbar/testplint, 3 ledare; med testmöjlighet; orange frånskiljbar länk; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange
: 2002-1792
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
: 210-658
Verktyg; Blad: 3,5 x 0,5 mm; med ett delvis isolerat skaft; vinklad; kort; mångfärgad
: 231-535/001-000
THT-stiftlist, hane; 1.0 x 1.0 mm lödstift; vinklad; Delning 5,08 mm; 5-polig; orange
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 264-704
Mini-genomgångsplint, 2 ledare; 2,5 mm²; med testmöjlighet; passar för Ex I applikationer; mittmärkning; för DIN 15-skena; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 264-727
Skenmonterad kopplingsplint, 4 ledare; 2,5 mm²; mittmärkning; för DIN 15-skena; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 288-601
Yttre hölje.; storlek 1; liten; 6,35 mm tjock; grå
: 289-172
Gränssnittsmodul; RJ-45; RJ-45; Kat. 5; i monteringsadapter
: 735-126
Kretskortsplint; tryckknapp; 1,5 mm² ...; Delning 3,81 mm; 6-polig; PUSH WIRE®; orange
: 769-115
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5 mm; 15-polig; Kodpinne; 4,00 mm²; grå
: 769-428
Låsning; för honkontakt; ett stycke; Delning 5 mm; 1-polig; grå
: 769-435
Kodningsstift; för kodning of honkontakter; för komponentplintar / hankontakter; orange