MCS MINI HD Artikel nr. 713-1110/033-047
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 20-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Dragavlastning; direkttryck; 1,50 mm²; svart
1 of 4



Dimensioner (i mm)
L = [(polantal/2) – 1] x delning+ 5,2 mm
Kodpinne (röd cirkel)

Dimensioner (i mm)
Placeringen av fästena för buntband gör att enkelledare eller flertrådig kabel kan säkras på olika sätt. Bredden på buntbanden måste motsvara håldimensionerna på dragavlastningsplattorna som visas ovan.
Buntband och bindningsverktyg erbjuds inte av WAGO.
Placeringen av fästena för buntband gör att enkelledare eller flertrådig kabel kan säkras på olika sätt. Bredden på buntbanden måste motsvara håldimensionerna på dragavlastningsplattorna som visas ovan.
Buntband och bindningsverktyg erbjuds inte av WAGO.
Färg: 

Bilden skiljer sig från artikeln.