Artikel nr. 2091-1408

THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 8-polig; ljusgrå

Artikel nr. 2091-1408
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 8-polig; ljusgrå
Lagervara
Logga in
Variantval
Parningsriktning till PCB:   90°
Polnummer:   8
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2091-1408
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 8-polig; ljusgrå
Lagervara
Logga in
Variantval
Parningsriktning till PCB:   90°
Polnummer:   8
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Kretskortskontakt
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2091-1403
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 3-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2091-1123
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 3-polig; 1,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2091-1128
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 8-polig; 1,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2091-1406
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 6-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 769-102/022-000
1-ledar honkontakt, vinklad; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5 mm; 2-polig; Kodpinne; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2091-1124
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 4-polig; 1,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2091-1404
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 4-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 769-435
Kodningsstift; för kodning of honkontakter; för komponentplintar / hankontakter; orange
Artikel nr.: 769-632
THT-stiftlist, hane; 1.0 x 1.0 mm lödstift; rak; Delning 5 mm; 2-polig; grå
Artikel nr.: 2091-1402
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; rak; Delning 3,5 mm; 2-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-3122
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 2-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-3123
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 3-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-3125
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 7,5 mm; 5-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-3402
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 7,5 mm; 2-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-3403
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 7,5 mm; 3-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-3405
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 7,5 mm; 5-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2010-1201
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2010-1202
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; orange
Artikel nr.: 2010-1204
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blå
Artikel nr.: 2010-1207
Jordplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grön-gul