Artikel nr. 2091-1424

THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; vinklad; Delning 3,5 mm; 4-polig; ljusgrå

Artikel nr. 2091-1424
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; vinklad; Delning 3,5 mm; 4-polig; ljusgrå
Lagervara
Logga in
Vänta ...
Artikel nr. 2091-1424
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; vinklad; Delning 3,5 mm; 4-polig; ljusgrå
Lagervara
Logga in
Vänta ...
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Kretskortskontakt
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 9
: 2092-1123
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 3-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
: 2092-1403
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 3-polig; ljusgrå
: 2092-1404
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 4-polig; ljusgrå
: 2092-1424
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; vinklad; Delning 5 mm; 4-polig; ljusgrå
: 2091-1102
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 2-polig; Gripplatta; 1,50 mm²; ljusgrå
: 2091-1104
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 4-polig; Gripplatta; 1,50 mm²; ljusgrå
: 2091-1422
THT-stiftlist, hane; Lödstift 1 mm Ø; vinklad; Delning 3,5 mm; 2-polig; ljusgrå
: 2092-1124
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 4-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
: 2092-1630
Demonteringsverktyg; orange