Artikel nr. 2092-1406

THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 6-polig; ljusgrå

Artikel nr. 2092-1406
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 6-polig; ljusgrå
Lagervara
Logga in
Parningsriktning till PCB:   90°
Polnummer:   6
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2092-1406
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 6-polig; ljusgrå
Lagervara
Logga in
Parningsriktning till PCB:   90°
Polnummer:   6
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Kretskortskontakt
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2092-1126
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 6-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1132
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 12-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1402
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 2-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1412
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 12-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1122
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 2-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1123
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 3-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1403
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 3-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 221-413
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 3 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Artikel nr.: 739-312
Kretskortsplint; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 12-polig; CAGE CLAMP®; grå
Artikel nr.: 2001-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2002-1492
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-400
Kontinuerlig bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1106/002-1000
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 6-polig; Gripplatta skjutbar kontaktfrigöring; direkttryck; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1124
1 ledare honkontakt; tryckknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 4-polig; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 2092-1404
THT-stiftlist, hane; 1.4 mm Ø lödstift; rak; Delning 5 mm; 4-polig; ljusgrå
Artikel nr.: 210-115
Bärskena, stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm bred; 2 m; hålad; enligt EN 60715; "Hålets bredd 18 mm; silverfärgad
Artikel nr.: 2202-1401
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2202-2701
Tvåvånings radplint; med tryckknapp; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 221-2411
Anslutningsklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 2 ledare; transparent hölje; Transparent lock; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Artikel nr.: 221-415
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 5 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent