MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Kraftverkskontrollers med WAGO Power Plant Control

Kraftverksregulatorer hjälper kraftverk att uppnå nätkompatibel inmatningshantering vid nätanslutningspunkten (GCP).

WAGO Power Plant Control tillåter anläggningsoperatörer och systemintegratörer att uppfylla kraven för dessa styrenheter som är inställda på nätsidan – flexibelt och pålitligt. Lösningen är certifierad enligt VDE-AR-N 4110 och 4120.

Kraftverkskontroller – Fastigheter och grannskap med kraftverk

Detta från vår WAGO Live SPS 2020 förklarar hur WAGO hjälper dig att hantera fastigheter och stadsdelar med kraftverk.

Till de enskilda ämnena:

  • 00:00 Introduction
  • 03:55 Intelligent customer transfer stations
  • 09:24 Power plant controller in use at WAGO
  • 18:03 Charging infrastructure/E-mobility
  • 20:06 Battery storage systems
  • 21:51 Load management using the example of process engineering systems
  • 28:48 Communication with the network operator

Varför behövs certifierade kraftverkskontroller?

Andelen förnybar energi i elnätet ökar och vi vill att denna ökning ska fortsätta – men utan att äventyra nätets stabilitet. Av denna anledning har de tekniska anslutningsreglerna (TCR) för decentraliserade kraftverk skärpts. En central del av detta är en kraftverksstyrenhet, som måste ha ett motsvarande komponentcertifikat. Med WAGO Power Plant Control är det inga problem.

Dina fördelar:

  • Extremt flexibelt

  • Långsiktig global tillgänglighet

  • Framtida livskraft

  • TÜV-certifierad

  • Hög cybersecurity

  • Anpassade implementeringsalternativ

Så här fungerar WAGO-lösningen

Kraftverkskontrollern bildar gränssnittet mellan anläggningen och kraftleverantören, nätoperatören direktmarknadsföraren, för att till exempel låta styrkraften säljas på börsen. I processen reglerar den börvärdena för aktiv och/eller reaktiv effekt vid nätanslutningspunkten (GCP). Den jämför dessa börvärden med de uppmätta verkliga värdena vid GCP och kommunicerar den beräknade styrvariabeln till genereringssystemen. Med hjälp av kraftverkskontrollern kan nätoperatören styra anläggningens inmatning via specificerade egenskaper på generatorsidan.

Din väg med WAGO till Grid-kompatibel
Anslutning och drift av anläggningen

WAGO låter dig välja din väg till nätkompatibel anläggningsanslutning och drift med en certifierad kraftverkskontroller. Antingen hjälper vi dig att montera de nödvändiga komponenterna, eller så kan du dra nytta av vårt nätverk av systemintegratörer och anlita dem för implementeringstjänsten.

Implementera kraftverksstyrning själv

Vår försäljningsavdelning hjälper dig att välja hårdvara för att implementera nätkompatibel anläggningsanslutning och drift själv. Du kan även få ytterligare stöd, t.ex. med det nödvändiga e!COCKPIT programmeringskunskap, från vår kostnadsfria kundsupport och vårt utbildningsprogram för telekontrollteknik och programmering.

kundenservice_kundenbetreuung_gettyimages-521811101_2000x1125.jpg

Beställ kraftverksstyrning

Om du varken har tid eller kunskap att koppla din anläggning till elnätet korrekt, anlita då en WAGO Solution Provider (WSP) som ett slags all-inclusive-paket. De kommer att tillhandahålla den kompletta lösningen – från upphandling av lämpliga komponenter, till implementering och driftsättning, till dokumentation.

Produkter

Kraftverkskontroll

All information om WAGO Power Plant Control-biblioteket är tillgänglig för nedladdning som en kompakt fil, inklusive 30-dagar gratis.

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

Telecontroller

Den andra generationens PFC200-kontroller gör det möjligt att kommunicera med både nätoperatören och direktmarknadsföraren, direkt och med säker isolering.

Modulär programvara

Våra öppna automationsplattformar, där föredragna mjukvaruverktyg och programmeringsspråk kan användas, erbjuder flexibilitet och oberoende.

to-the-code-of-your-choice_2000x1125.jpg

I/O-moduler

Upptäck fördelarna med våra flexibla fjärr-I/O-system. Lämpliga I/O-moduler finns tillgängliga för nästan alla applikationer och miljöförhållanden.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Certifikat för WAGO Power Plant Control

WAGO stöder framgångsrik nätinmatning enligt VDE-AR-N 4110 och 4120. Dr. Ralf Kotte från TÜV NORD överlämnade certifikatet till Andreas Siegert, Smart Grid Key Account Manager, och WAGO-teamet personligen.

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

Certifikatpresentation (från vänster till höger): Stephan Winkelmann, eftermarknadssupport; Martin Paulick, produktchef; Andreas Siegert, Smart Grid Key Account Manager; Dr. Ralf Kotte, chef för elektriska system och nät på TÜV Nord; Carsten Kruse, Applikationsteknik; Julia Skaszik, marknadskoordinator.

FAQ – Frequently Asked Questions

Vad är WAGO Power Plant Control?

Vad är en kraftverkskontroller?

Vad gör en kraftverkskontroller?

Varför behöver en kraftverkskontroller ett komponentcertifikat?

Finns det en standard för kraftverkskontroller för alla anläggningar?

Vilka är VDE-AR-N 4110 tekniska anslutningsreglerna för mellanspänning?

Vilka anläggningar gäller VDE-AR-N 4110 tekniska anslutningsregler mellanspänning för?