Service och underhåll med transparens

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, med huvudkontor i Minden, accepterade denna utmaning och utformade flera konfigurationer för JUMPFLEX®857 och 2857-serien som ger en mängd fördelar, inklusive hög flexibilitet för processtekniken. Förutom de nuvarande marknadskraven betraktade WAGOs idéer framtida användningsområden.
Signalomvandlare och isolationsförstärkare från WAGO:
JUMPFLEX® produktsortiment:
- Bygling över hela intervallet för enheter i både 857- och 2857-serien
- Konfigurationsalternativ som är enkla att använda
- Löstagbar kapacitiv pekskärm för konfiguration (endast 2857-serien)
- Säkerhetsisolering enligt DIN EN 61140
- Elektrisk isolering enligt DIN EN 61010-1
- Brett temperaturområde: -25−+70 °C (-13−+158 °F)