![branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg](/medias/200-branchen-io-systeme-fernwirktechnik-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpPQzh4TkRFMk9UQTVOak15TXpFd01pOHlNREJmWW5KaGJtTm9aVzR0YVc4dGMzbHpkR1Z0WlMxbVpYSnVkMmx5YTNSbFkyaHVhV3RmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hndWFuQm58OGI2NGRlYWM0YWQyZjEzMWY5MzhiZGVkM2RmZTIyNGJjY2EyNzUzODE2NDlhMDVkMzZlZTQwNTIwZGIwNGU0OA)
teknologi
Vad är fjärrstyrningsteknologi?
”Telecontrol” beskriver fjärrkontroll och övervakning av objekt utanför anläggningen. Genom signalomvandlingsprocedurer kan processdata överföras och tas emot från en eller flera platser.
På 1950-talet var fjärrstyrningstekniken fortfarande en ”människa”. Växlingskommandon, t.ex. inom energiteknik, överfördes med analog telefon och personal vid en transformatorstation som sedan utfördes för hand. "Feedbacken" returnerades sedan genom ett samtal. Numera erhålls data traditionellt från en transformatorstation (t.ex. PLC) som omvandlar den och överför den via olika överföringsmedier (GSM, radio eller trådbunden) till centralstationen eller styrsystemet.
Olika dataprotokoll överför denna ibland mycket känsliga processdata. Exempelvis protokollen IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, IEC 61850 och DNP 3.0 har etablerat sig som standard för speciellt försörjningsteknik.
Systemkraven är höga. Förutom en robust design är sannolikheten för fel och speciella åtgärder för säkerhet och dataskydd huvudfokus.
Kontroll av försörjningsnät (el, gas, vatten, fjärrvärme) som en del av ett kraftnätkontrollsystem
Kontroll och övervakning av energiförbrukning (gas-, el- och vattenmätare)
Styrning av trafiksystem (trafikljus, gatubelysning)
Fjärrstyrningsteknologi för elnät
Särskilt el-, gas-, vatten- och värmeinfrastrukturerna har mycket förgrenade serviceområden och fjärrstationer. Eftersom de gör det moderna livet möjligt är smidig drift nödvändig. Fel måste upptäckas och åtgärdas omedelbart eftersom de på ett ögonblick kan påverka människors liv allvarligt. Således måste kvaliteten på produkterna alltid garanteras för att undvika hälsorisker eller ekonomiska skador.
Fjärrstationsövervakning
Process, mätning och styrning
Snabb reaktion i händelse av ett fel
Fjärråtkomst
Tillgängligheten för olika överföringsmedier
Varför WAGO Telecontrol Technology?
Tack vare förstklassiga produkter, lösningar och topptjänster för fjärrstyrningsteknik i alla storlekar och intervall (t.ex. offentlig infrastruktur, förnybar energi och processindustri) för säker och ekonomisk tillgång till fjärrplacerade system är WAGO nyckeln till framgång för fjärrstyrningsteknik och applikationer för smarta nät.
WAGOs fjärrstyrningsteknik har varit en integrerad del av WAGOs produktportfölj i över tio år. Systemet har alla världsomspännande godkännanden och används under de tuffaste förhållandena, såsom kraftverk i alla spänningsnivåer, gruvdrift, offshoreinstallationer och rörledningssystem. Både signalnivåflexibilitet och tillgänglighet för bussprotokoll är unika.
Naturligtvis stöder WAGOs fjärrstyrningsteknik protokollen IEC 60870, 61850, DNP 3 och Modbus®. Dessa är enkla att konfigurera och lätta att använda för en icke-PLC-programmerare.
Största uppmärksamheten ägnas åt energisektorn. WAGO behandlar denna fråga och har styrenheter som kan härdas enligt BDEW White Paper-standarden. I synnerhet lever energisektorn med rädslan för att bli hackad, men WAGO-utrustade fjärrstyrningsstationer har branschledande skydd.
Använd våra flexibla fjärrkontrolllösningar för att övervaka nätdistribution och garantera energiförsörjningen. Ytterligare tillämpningar är styrning, reglering och fjärrövervakning av gas-, vatten- och värmesystem, eftersom den integrerade PLC: n direkt uppfyller automatiseringsuppgifter.
Automatisering av frånkopplingspunkter
Protokollkonverteringsfunktion
Anslutning av kortslutningsindikatorer
Fjärrgenerator, konsument- och lagringssystem kan styras
Automatisering av gasöverföringsstationer
Anpassning av värmepunktsregulatorer till styrsystemet
Cybersäkerhet: Nekar åtkomst till hackare
Det kan få allvarliga konsekvenser för energiproducenterna om de inte är säkert anslutna till internet. Cyberkriminella kan använda systemstyrenheter för att hacka in i kontrollcentralerna och stänga av dem, vilket äventyrar strömförsörjningen och till och med kan leda till omfattande blackouts i värsta fall. Den goda nyheten: Operatörer känner nu till farorna och cybersäkerheten blir viktigare. WAGO-controllers kommer att spela en avgörande roll i ditt företags säkerhetspolicyer och rutiner. PC-baserade operativsystem måste få säkerhetsuppdateringar varje vecka eftersom de inte på något annat sätt ger tillräckligt med cybersäkerhet. Härdad fast programvara för en WAGO-controller uppfyller dock motsvarande säkerhetskrav. Fördelar med WAGOs lösning:
Giltiga godkännanden och certifieringar är en förutsättning för en säker och säker drift av fjärrstyrningsteknologi runt världen – särskilt när det gäller leverans- och distributionsnätets funktion.
Därför har vi verifiering för de tre viktigaste fjärrstyrningsprotokollen IEC 61850, IEC 60870 och DNP 3 och förnyar det regelbundet. Så du kan använda WAGO Telecontrol Technology helt utan bekymmer. De certifierade fjärrstyrningsprotokollen tillför en extra säkerhetsnivå när tredjepartskomponenter är integrerade eller anslutna till WAGO-telekontrollsystemet.