"FJÄRRTERMINALENHETER" FÖR DIGITALISERING AV ENERGISTRIBUTIONSNÄTVERK
RTU FÖR FJÄRRSTYRNINGSTEKNIK
Som sin plattform använder WAGOs RTU-lösningar det modulära WAGO I/O-systemet, som har en lång erfarenhet av framgångar på marknaden. För detta ändamål, speciella telekontrolprotokoll lades (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) till de skalbara prestandacontrollers. Det är enkelt att sätta upp kommunikation enligt de standarder som är vanliga i energibranschen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). För lokala styrfunktioner programmeras styrsystemen enligt IEC-61131-3. Så oavsett om systemet ska fjärrstyras eller sköta uppgifter på plats så görs det flexibelt och framför allt enkelt.
Internationella godkännanden garanterar kontinuerlig drift under de mest utmanande miljöförhållandena. Linux® operativsystem säkerställer maximal flexibilitet tillsammans med långsiktig tillgänglighet för automationslösningen. De strängaste säkerhetskraven för applikationer för kritisk infrastruktur ingår också.
Systemets flexibla kommunikations- och programmeringsegenskaper, i kombination med en omfattande portfölj av I/O-gränssnitt och programmeringsbibliotek, erbjuder en oöverträffad öppenhet för automatiseringslösningar över branscher – särskilt för eldistributionsnät, vattenresursförvaltning, olja och gas och infrastrukturprojekt.
Dina fördelar:
- Mångsidiga kommunikationsgränssnitt
- Effektiviserad användning och låga livscykelkostnader
- Godkännanden för tuffa transformatorförhållanden
- Helt säker och pålitlig – uppfyller höga cybersäkerhetsstandarder