TOPJOB® S Artikel nr. 2006-8035

Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; svart

Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; svart
Vänta ...
Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; svart
Vänta ...
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2006-8033
Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; röd
: 2006-8031
Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2006-8034
Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2001-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2016-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1611
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; och ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; utan indikering för utlöst säkring; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2016-1301
Radplint, 3 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
: 2016-1304
Radplint, 3 ledare; 16 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blå
: 2016-1307
Jordplint, 3 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 2001-404
Bygel; 4-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1204
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2016-1201
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
: 2016-1207
Jordplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 221-2505
Hållare med dragavlastning; 5-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå
: 788-304
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 1 växlande kontakt; Begränsande kontinuerlig ström: 16 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
: 2001-1207
Jordplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
: 2001-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå