TOPJOB® S Artikel nr. 2016-8033

Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; med integrerad ändplatta; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; röd

Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; med integrerad ändplatta; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; röd
New
Vänta ...
Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; med integrerad ändplatta; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; röd
New
Vänta ...
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse