TOPJOB® S Artikel nr. 2003-6644

Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med roterande kniv; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 2003-6644
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med roterande kniv; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Potentialmärkning:   LTi/L/PE
PU (SPU): 50 Bit
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2003-6644
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med roterande kniv; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Potentialmärkning:   LTi/L/PE
PU (SPU): 50 Bit
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
7 elements
Artikel nr.: 2003-6692
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-3227
Trevåningsplint; Jordanslutning/genomgång/genomgång kopplingsplint; 2,5 mm²; PE/L/L; passar för Ex e II applications; utan markörhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2003-499
Testadapter N/L; för 2003-6641 och 2003-6640 flervånings-installeringsradplintar; för vertikalt testuttag; 2-polig; grå
Artikel nr.: 2003-6644
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med roterande kniv; LTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2003-7645
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 209-112
Gruppmärknings hållare; vit
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå