TOPJOB® S Artikel nr. 2104-1207

Jordplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul

Artikel nr. 2104-1207
Jordplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
Lagervara
Logga in
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2104-1207
Jordplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
Lagervara
Logga in
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2102-1201
Radplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2104-1201
Radplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2102-1207
Jordplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2104-1204
Radplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blå
Artikel nr.: 2104-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
Artikel nr.: 2104-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
Artikel nr.: 2106-1201
Radplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2106-1207
Jordplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 211-861
Ledarmärkning för påträdning; för Smart Printer; 5 x 10,5 mm; vit
Artikel nr.: 221-2411
Anslutningsklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 2 ledare; transparent hölje; Transparent lock; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 258-5005
Termotransfer färgband; för Smart Printer; svart
Artikel nr.: 211-835
Märkbuntband; för Smart Printer; för användning med buntband; 25 x 11 mm; vit
Artikel nr.: 211-862
Ledarmärkning för påträdning; för Smart Printer; 7 x 10,5 mm; vit
Artikel nr.: 2202-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2202-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2204-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2204-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 221-500
Monteringsadapter; Serie 221 - 4 mm²; för DIN-35 skenmontering/skruvmontering; orange
Artikel nr.: 221-612
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 6 mm²; 2 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent