TOPJOB® S Artikel nr. 2106-5307  | Wholesaler no: 2928231

Jordplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul

Artikel nr. 2106-5307 | Wholesaler no 2928231
Jordplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
Vänta ...
Artikel nr. 2106-5307 | Wholesaler no 2928231
Jordplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2106-5301
Radplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2106-5304
Radplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blå
: 2004-1491
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2010-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2102-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; för kopplingsplintar med 3 ledare; grå
: 2102-5301
Radplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2102-5304
Radplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2102-5307
Jordplint, 3 ledare; med spak och tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2106-1391
Ändplatta; 1 mm bred; för kopplingsplintar med 3 ledare; grå
: 2202-1401
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2202-1404
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2202-1407
Jordplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2206-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
: 2210-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grön-gul
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 282-640
Jordplint; med testmöjlighet; med orange frånskiljbar länk; 24 V; 6 mm² ...; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 793-502
WMB märkkort; som kort; MARKERAD; 1 ... 10 (10x); inte tänjbar; Horisontal markering; av typ snap-on; vit
: 793-503
WMB märkkort; som kort; MARKERAD; 11 ... 20 (10x); inte tänjbar; Horisontal markering; av typ snap-on; vit
: 2000-5391
Ändplatta; 1 mm bred; för kopplingsplintar med 3 ledare; grå