TOPJOB® S Artikel nr. 2002-6407

Jordplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul

Artikel nr. 2002-6407
Jordplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
ColorID:   green yellow
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Jordplint
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2002-6407
Jordplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
ColorID:   green yellow
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Jordplint
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2002-6401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-6392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2002-6404
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 2006-1301
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-400
Kontinuerlig bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-434
Bygel; från 1 till 4; isolerad; ljusgrå
: 2002-492
Vertikal bygel; isolerad; ljusgrå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2006-1304
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blå
: 2010-1301
Radplint, 3 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
: 285-135
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; yttre märkhållare; endast för DIN-skena 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; grå
: 2002-2204
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; N/N; utan markörhållare; för Ex II- och Ex i-applikationer; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2002-2207
Tvåvånings radplint; Jordplint, 4 ledare; 2,5 mm²; PE; passar för Ex e II applications; utan markörhållare; intern sammankoppling; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2002-2408
4 ledare tvåvånings kopplingsplint; Radplint för 8 ledare; L; utan markörhållare; intern sammankoppling; ledningsingång med violett markering; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-423
Kontinuerlig bygel; från 1 till 3; isolerad; ljusgrå
: 2002-436
Bygel; från 1 till 6; isolerad; ljusgrå
: 2002-6301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå