TOPJOB® S Artikel nr. 2002-6401

Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 2002-6401
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2002-6401
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2002-6404
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2002-6407
Jordplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2002-6392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2006-1301
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
Artikel nr.: 2002-434
Bygel; från 1 till 4; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2002-6391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 2002-6402
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange
Artikel nr.: 2002-492
Vertikal bygel; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2006-1304
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blå
Artikel nr.: 221-415
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 5 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 285-135
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; yttre märkhållare; endast för DIN-skena 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-2204
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; N/N; utan markörhållare; för Ex II- och Ex i-applikationer; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2002-400
Kontinuerlig bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2002-6403
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; röd
Artikel nr.: 2006-1207
Jordplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2006-1307
Jordplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul