X-COM S Artikel nr. 2022-1301

Komponentplint 2 ledare/1 stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 2022-1301
Komponentplint 2 ledare/1 stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Lagervara
Logga in
Variantval
ColorID:   1
Huvudproduktfunktion:   2-conductor/1-pin carrier terminal block
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2022-1301
Komponentplint 2 ledare/1 stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Lagervara
Logga in
Variantval
ColorID:   1
Huvudproduktfunktion:   2-conductor/1-pin carrier terminal block
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2022-1307
Jordningsplint med 2 stift/1-polig; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2022-171
Mittmodul för 1-poliga honkontakter; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5,2 mm; 1-polig; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2022-1391
Ändplatta; 1 mm bred; grå
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2022-161
Startmodul för 1-poliga honkontakter; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5,2 mm; 1-polig; med integrerad ändplatta; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2022-1304
Komponentplint 2 ledare/1 stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2022-1392
Ändplatta; 1 mm bred; orange
Artikel nr.: 2001-1201
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2022-115
1 ledare honkontakt; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5,2 mm; 15-polig; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2001-1301
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2022-181
Ändmodul för 1-poliga honkontakter; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5,2 mm; 1-polig; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1204
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2010-1201
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2022-187
Ändmodul för 1-poliga honkontakter; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Delning 5,2 mm; 1-polig; 4,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2006-1207
Jordplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul