TOPJOB® S Artikel nr. 2000-5317/102-000

Matningsplint, för ställdonsplint 3 Ledare; för PNP (high-side) växlande ställdon; med jordkontakt; med färgade ledaringångar; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå

Matningsplint, för ställdonsplint 3 Ledare; för PNP (high-side) växlande ställdon; med jordkontakt; med färgade ledaringångar; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
Vänta ...
Matningsplint, för ställdonsplint 3 Ledare; för PNP (high-side) växlande ställdon; med jordkontakt; med färgade ledaringångar; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2000-5311
Givarplint; med färgade ledaringångar; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2000-5391
Ändplatta; 1 mm bred; för kopplingsplintar med 3 ledare; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2000-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2000-5377/102-000
Ställdons och Givar plint för 3 ledare; för PNP (high-side) växlande ställdon; med jordkontakt; med färgade ledaringångar; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; orange
: 2000-402/000-005
Bygel; 2-pol; isolerad; röd
: 2000-402/000-006
Bygel; 2-pol; isolerad; blå
: 2000-5372
Matningsplint för givare, 3 ledare; med färgade ledaringångar; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; orange
: 2006-8031
Distributionsplint; med manöverhål; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; med integrerad ändplatta; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1611
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; och ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; utan indikering för utlöst säkring; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-3217
Trevåningsplint; Jordanslutning/genomgång/genomgång kopplingsplint; 2,5 mm²; PE/N/L; passar för Ex e II applications; utan markörhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-3291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-405
Bygel; 5-pol; isolerad; ljusgrå
: 2003-7646
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2006-405
Bygel; 5-pol; isolerad; ljusgrå
: 210-805/000-002
Etiketter; för Smart Printer; permanent lim; 6 x 15 mm; 3000st på rulle; gul