IT-Maintenance, May 11th 2025
TOPJOB® S Artikel nr. 2001-1205

Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; svart

Artikel nr. 2001-1205
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; svart
Lagervara
Logga in
Vänta ...
Artikel nr. 2001-1205
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; svart
Lagervara
Logga in
Vänta ...
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2001-1201
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2001-1203
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; röd
: 2001-1204
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
: 2001-1202
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2001-1206
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gul
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2001-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-1204
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2009-110
Märkremsor; för Smart Printer; på rulle; inte tänjbar; utan tryck; av typ snap-on; vit
: 221-412
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 2 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 258-5005
Termotransfer färgband; för Smart Printer; svart
: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2004-1204
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blå
: 2004-1207
Jordplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
: 2001-1207
Jordplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
: 2002-1203
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; röd
: 2002-1206
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gul