IT-Maintenance, May 11th 2025
TOPJOB® S Artikel nr. 2004-1203

Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; röd

Artikel nr. 2004-1203
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; röd
Lagervara
Logga in
Variantval
ColorID:   red
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2004-1203
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; röd
Lagervara
Logga in
Variantval
ColorID:   red
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2004-1204
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blå
Artikel nr.: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2004-1205
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; svart
Artikel nr.: 2002-1204
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2002-1202
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange
Artikel nr.: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-3201
Trevåningsplint; Trevånings kopplingsplint; L/L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2004-1207
Jordplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2004-1202
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; orange
Artikel nr.: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2002-1203
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; röd
Artikel nr.: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 2002-1205
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; svart
Artikel nr.: 2010-1201
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2016-1201
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå