TOPJOB® S Artikel nr. 2016-1204  | Wholesaler no: 2930471

Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blå

Artikel nr. 2016-1204 | Wholesaler no 2930471
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blå
Lagervara
Logga in
ColorID:   blue
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Artikel nr. 2016-1204 | Wholesaler no 2930471
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blå
Lagervara
Logga in
ColorID:   blue
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2016-1201
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
: 2016-1207
Jordplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2010-1201
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
: 2016-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 2006-1204
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blå
: 2006-1207
Jordplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
: 2010-1204
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blå
: 2010-1207
Jordplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grön-gul
: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2003-7642
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2003-7641
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med N-frånskiljbar skjutlänk; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1204
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 285-135
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; yttre märkhållare; endast för DIN-skena 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; grå