TOPJOB® S Artikel nr. 2110-5201

Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå

Artikel nr. 2110-5201
Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
Lagervara
Logga in
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2110-5201
Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
Lagervara
Logga in
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2001-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2001-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2001-404
Bygel; 4-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 2002-1293
Seperatorplatta; 2 mm bred; överstorlek; grå
Artikel nr.: 2010-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 210-113
Bärskena, stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm bred; 2 m; ohålad; enligt EN 60715; silverfärgad
Artikel nr.: 2102-5201
Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2102-5204
Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2102-5207
Jordplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2104-5201
Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2104-5207
Jordplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2110-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
Artikel nr.: 2110-5207
Jordplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2116-5201
Radplint, 2 ledare; med spak och tryckknapp; 16 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2202-2701
Tvåvånings radplint; med tryckknapp; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 221-412
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 2 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
Artikel nr.: 285-135
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; yttre märkhållare; endast för DIN-skena 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; grå
Artikel nr.: 285-935
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; passar för Ex e II applications; yttre märkhållare; endast för DIN-skena 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 787-722
Strömförsörjning; Eco; 1-fas; 24 VDC utspänning; 5 A utström; DC-OK LED; 4,00 mm²