TOPJOB® S Artikel nr. 2201-1201  | Wholesaler no: 2928257

Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå

Artikel nr. 2201-1201 | Wholesaler no 2928257
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Vänta ...
Artikel nr. 2201-1201 | Wholesaler no 2928257
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2202-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2201-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
: 2204-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2201-1204
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
: 2201-1301
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2204-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
: 709-581
Vägguttag för apparatskåp; för DIN-skena och skruvmontering; för kontakt, typ F, CEE 7/4 (jord); vanlig i DE, NL, AT; med LED statusindikator; med instick Cage Clamp dubbel anslutning; ljusgrå
: 2206-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 2002-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2202-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2210-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
: 750-972
PROFIBUS fältbusskontakt; med D-sub hankontakt; 9-polig
: 2001-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2201-1307
Jordplint, 3 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
: 2202-1204
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 258-5005
Termotransfer färgband; för Smart Printer; svart
: 788-384
Relämodul med drivna kontakter; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 2 växlande kontakter; Begränsande kontinuerlig ström: 6 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå