TOPJOB® S Artikel nr. 2000-1305

Radplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; svart

Artikel nr. 2000-1305
Radplint, 3 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2000-1305
Radplint, 3 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2000-1301
Radplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2000-1302
Radplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; orange
: 2000-1304
Radplint, 3 ledare; 1 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blå
: 2000-1392
Ändplatta; 0,7 mm tjock; orange
: 2000-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-3201
Trevåningsplint; Trevånings kopplingsplint; L/L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-472
Uppdelad bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 210-113
Bärskena, stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm bred; 2 m; ohålad; enligt EN 60715; silverfärgad
: 210-647
Verktyg; Blad: 2,5 x 0,4 mm; med ett delvis isolerat skaft; mångfärgad
: 210-824
Säkerhetsetiketter; 99 x 44 mm; silverfärgad
: 210-874
Märkremsor; för Smart Printer; permanent lim; 30 mm; vit
: 211-837
Märkbuntband; för Smart Printer; för användning med buntband; 44 x 10 mm; vit
: 216-106
Hylsa; Ändhylsa för 2,5 mm² / AWG 14; oisolerad; elektrolytiskt förtennad; silverfärgad
: 216-547
Ändhylsa för 811 serien; Ändhylsa för 2 x 6 mm² / AWG 10; isolerad; Nominell ström 63 A; gul
: 221-2503
Hållare med dragavlastning; 3-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå
: 221-2505
Hållare med dragavlastning; 5-pol; för inline skarvklämma med arm; för skruvmontering; grå
: 248-502
Mini-WSB märkkort; som kort; MARKERAD; 1 ... 10 (10x); inte tänjbar; Horisontal markering; av typ snap-on; vit