IT-Maintenance, May 11th 2025
TOPJOB® S Artikel nr. 2000-1301

Radplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå

Artikel nr. 2000-1301
Radplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
Lagervara
Logga in
Vänta ...
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2000-1301
Radplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
Lagervara
Logga in
Vänta ...
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2000-1391
Ändplatta; 0,7 mm tjock; grå
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2000-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2000-1307
Jordplint, 3 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grön-gul
: 2000-1201
Radplint, 2 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2000-1392
Ändplatta; 0,7 mm tjock; orange
: 2001-1301
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2002-1611
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; och ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; utan indikering för utlöst säkring; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2000-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2001-1304
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
: 2002-1304
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 788-312
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 2 växlande kontakter; Begränsande kontinuerlig ström: 8 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
: 2001-1307
Jordplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå