TOPJOB® S Artikel nr. 2002-1302

Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange

Artikel nr. 2002-1302
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange
Lagervara
Logga in
ColorID:   orange
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Artikel nr. 2002-1302
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange
Lagervara
Logga in
ColorID:   orange
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1304
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1307
Jordplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2002-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-1392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2002-1401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-1207
Jordplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
: 2006-1307
Jordplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-404
Bygel; 4-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-1391
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2006-1392
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 2016-1201
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
: 2002-1202
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange