TOPJOB® S Artikel nr. 2006-1305

Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; svart

Artikel nr. 2006-1305
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; svart
ColorID:   black
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2006-1305
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; svart
ColorID:   black
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2006-1302
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; orange
Artikel nr.: 2006-1391
Ändplatta; 1 mm bred; grå
Artikel nr.: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1491
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 2006-1301
Radplint, 3 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 232-603
Dragavlastningskåpa; för hon- och hankontakter; tvådelad; Delning 5 mm; 3-polig; grå
Artikel nr.: 235-100
Ändplatta; snap-fit typ; 1 mm bred; grå
Artikel nr.: 249-101
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för WMB markörer; grå
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
Artikel nr.: 261-333
Kopplingsplint 4 ledare; utan tryckknappar; med monteringsfläns; 1-polig; för skruv- eller liknande monteringssätt; Fästhål 3,2 mm Ø; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; ljusgrå
Artikel nr.: 262-331
Kopplingsplint 4 ledare; utan tryckknappar; med monteringsfläns; 1-polig; för skruv- eller liknande monteringssätt; Fästhål 3,2 mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 264-368
Ändplatta; 4 mm tjock; grå
Artikel nr.: 264-369
Ändplatta; 4 mm tjock; orange
Artikel nr.: 264-711
Mini-genomgångsplint, 2 ledare; 2,5 mm²; med testmöjlighet; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 279-325
Ändplatta; 2 mm bred; grå
Artikel nr.: 279-402
Bygel; isolerad; grå
Artikel nr.: 280-324
Ändplatta; 2,5 mm bred; grå