IT-Maintenance, May 11th 2025
TOPJOB® S Artikel nr. 2102-1301  | Wholesaler no: 2928205

Radplint, 3 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 2102-1301 | Wholesaler no 2928205
Radplint, 3 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2102-1301 | Wholesaler no 2928205
Radplint, 3 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2102-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; för kopplingsplintar med 3 ledare; grå
Artikel nr.: 2102-1307
Jordplint, 3 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2102-1304
Radplint, 3 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 280-402
Bygel; isolerad; grå
Artikel nr.: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-2401
4 ledare tvåvånings kopplingsplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2102-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 750-600
Ändmodul
Artikel nr.: 787-712
Strömförsörjning; Eco; 1-fas; 24 VDC utspänning; 2,5 A utström; DC-OK LED; 4,00 mm²
Artikel nr.: 2002-1492
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2006-1671
Frånskiljbar plint, 2 ledare; med roterande kniv; med testmöjlighet; orange frånskiljbar länk; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 6 mm² ...; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2016-1392
Ändplatta; 1 mm bred; orange
Artikel nr.: 2102-1207
Jordplint, 2 ledare; med spak och push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2102-1392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; för kopplingsplintar med 3 ledare; orange
Artikel nr.: 260-301
Kopplingsplint 2 ledare; utan tryckknappar; med monteringsfläns; 1-polig; för skruv- eller liknande monteringssätt; Fästhål 3,2 mm Ø; 1,5 mm² ...; CAGE CLAMP®; grå
Artikel nr.: 260-371
Ändplatta; med snäppfäste; grå