TOPJOB® S Artikel nr. 2200-1301  | Wholesaler no: 2928251

Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 1 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå

Artikel nr. 2200-1301  | Wholesaler no: 2928251
Radplint, 3 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2200-1301  | Wholesaler no: 2928251
Radplint, 3 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2200-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2000-1392
Ändplatta; 0,7 mm tjock; orange
: 2000-1391
Ändplatta; 0,7 mm tjock; grå
: 2000-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2202-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 258-5005
Termotransfer färgband; för Smart Printer; svart
: 211-835
Märkbuntband; för Smart Printer; för användning med buntband; 25 x 11 mm; vit
: 2200-1401
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 1 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2000-1291
Ändplatta; 0,7 mm tjock; grå
: 2000-1491
Ändplatta; 0,7 mm tjock; grå
: 2000-1492
Ändplatta; 0,7 mm tjock; orange
: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 211-861
Ledarmärkning för påträdning; för Smart Printer; 5 x 10,5 mm; vit
: 2200-1304
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 1 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blå
: 2201-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2201-1301
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2204-1301
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2000-405
Bygel; 5-pol; isolerad; ljusgrå
: 2000-409
Bygel; 9-pol; isolerad; ljusgrå