TOPJOB® S Artikel nr. 2202-1301  | Wholesaler no: 2928269

Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 2202-1301 | Wholesaler no 2928269
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2202-1301 | Wholesaler no 2928269
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Variantval
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   3
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2202-1307
Jordplint, 3 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2202-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2202-1304
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; passar för Ex I applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2202-1401
Radplint, 4 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2206-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 6 mm² ...; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2204-1201
Radplint, 2 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2202-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 2,5 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2204-1301
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2210-1301
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 10 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2006-1671/1000-848
Jordplint; med testmöjlighet; med orange frånskiljbar länk; 24 V; 6 mm² ...; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2204-1207
Jordplint, 2 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2201-1301
Radplint, 3 ledare; med tryckknapp; 1,5 mm² ...; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2007-8821
Frånskiljbar plint; t.ex. strömtransformatorkretsar; med uttag för intilliggande bygel med omkopplare; för testprob 4 mm Ø; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 6 mm² ...; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2202-2701
Tvåvånings radplint; med tryckknapp; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2204-1307
Jordplint, 3 ledare; med tryckknapp; 4 mm²; med testuttag; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul