TOPJOB® S Artikel nr. 2000-1401

Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå

Artikel nr. 2000-1401
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
Lagervara
Logga in
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2000-1401
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
Lagervara
Logga in
ColorID:   1
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2000-1491
Ändplatta; 0,7 mm tjock; grå
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2000-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2000-1492
Ändplatta; 0,7 mm tjock; orange
: 2000-1201
Radplint, 2 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2000-1407
Jordplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grön-gul
: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2000-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-120
Gruppmärknings hållare; vit
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 788-312
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 2 växlande kontakter; Begränsande kontinuerlig ström: 8 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
: 2004-1401
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 750-600
Ändmodul
: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2009-110
Märkremsor; för Smart Printer; på rulle; inte tänjbar; utan tryck; av typ snap-on; vit
: 2000-1404
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blå