TOPJOB® S Artikel nr. 2001-1401  | Wholesaler no: 2930333

Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå

Artikel nr. 2001-1401  | Wholesaler no: 2930333
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2001-1401  | Wholesaler no: 2930333
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2001-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2001-1201
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2001-1404
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2002-1492
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-1491
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 2001-1407
Jordplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2001-1301
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2001-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2002-1401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1204
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Artikel nr.: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2001-1304
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2001-1307
Jordplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå