TOPJOB® S Artikel nr. 2001-1304  | Wholesaler no: 2930331

Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå

Artikel nr. 2001-1304 | Wholesaler no 2930331
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
Lagervara
Logga in
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2001-1304 | Wholesaler no 2930331
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
Lagervara
Logga in
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
Artikel nr.: 2001-1301
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2001-1307
Jordplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 2001-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2001-1201
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
Artikel nr.: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2001-1401
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2001-1302
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange
Artikel nr.: 2001-1404
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
Artikel nr.: 2001-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2002-1492
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
Artikel nr.: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
Artikel nr.: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
Artikel nr.: 2006-1207
Jordplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grön-gul
Artikel nr.: 2002-1611
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; och ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; utan indikering för utlöst säkring; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 2002-1304
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå