TOPJOB® S Artikel nr. 2004-1405

Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; svart

Artikel nr. 2004-1405
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; svart
Lagervara
Logga in
ColorID:   black
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2004-1405
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; svart
Lagervara
Logga in
ColorID:   black
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2004-1403
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; röd
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-1206
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gul
: 2004-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2004-1402
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; orange
: 2004-1404
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blå
: 2004-1407
Jordplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grön-gul
: 2004-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-405
Bygel; 5-pol; isolerad; ljusgrå
: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 237-103
Kretskortsplint; 2,5 mm²; Delning 5 mm; 3-polig; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 249-130
Spruta; Innehåll: 20 ml kontakt pasta Alu-Plus
: 260-301
Kopplingsplint 2 ledare; utan tryckknappar; med monteringsfläns; 1-polig; för skruv- eller liknande monteringssätt; Fästhål 3,2 mm Ø; 1,5 mm² ...; CAGE CLAMP®; grå
: 260-361
Ändplatta; med monteringsfläns; grå
: 2604-1101
Kretskortsplint; öppningsbar arm; 4 mm²; Delning 5 mm; 1-polig; Push-in CAGE CLAMP®; grå
: 264-125
Mini-genomgångsplint, 2 ledare; 2,5 mm²; med testmöjlighet; passar för Ex e II applications; mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; ljusgrå