TOPJOB® S Artikel nr. 2002-1611/1000-541  | Wholesaler no: 2921811

Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; med ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; med LED-indikator för trasig säkring; 12/30 V; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 2002-1611/1000-541 | Wholesaler no 2921811
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; med ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; med LED-indikator för trasig säkring; 12/30 V; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr. 2002-1611/1000-541 | Wholesaler no 2921811
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; med ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; med LED-indikator för trasig säkring; 12/30 V; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2002-1292
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-1291
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-1611/1000-836
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; med ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; med LED-indikator för trasig säkring; 230 V; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-3201
Trevåningsplint; Trevånings kopplingsplint; L/L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2001-1201
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2002-1401
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2006-1201
Radplint, 2 ledare; 6 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grå
: 280-402
Bygel; isolerad; grå
: 2002-1611
Säkringsplint, 2 ledare; med roterande säkringshållare; och ändplatta; för 5 x 20 mm mini säkring; utan indikering för utlöst säkring; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2004-1201
Radplint, 2 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2016-1207
Jordplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 788-312
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 2 växlande kontakter; Begränsande kontinuerlig ström: 8 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå