TOPJOB® S Artikel nr. 2002-1981

Säkringsplint, 2 ledare; för mini-bilsäkringar; med testmöjlighet; med extra bygelposition; utan indikering för utlöst säkring; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Säkringsplint, 2 ledare; för mini-bilsäkringar; med testmöjlighet; med extra bygelposition; utan indikering för utlöst säkring; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Vänta ...
Säkringsplint, 2 ledare; för mini-bilsäkringar; med testmöjlighet; med extra bygelposition; utan indikering för utlöst säkring; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 7
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1391
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-1671
Frånskiljbar plint; med testmöjlighet; orange frånskiljbar länk; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1991
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2006-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 221-415
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 5 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå