[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Ämnen 2 augusti 2021
Enkel övervakning och hantering för offentliga byggnader

Alla som ansvarar för offentliga byggnader som involverar utdelade fastigheter, såsom förskolor, skolor eller kommunala byggnader, känner till dilemmat: Varje byggnad har sina egna krav, en annan struktur och unika tekniska egenskaper. Att hålla koll och reagera snabbt på avvikelser kan vara en utmaning.

Det är precis här WAGO Building Operation and Control kommer in, och hjälper fastighetsförvaltare att registrera sin fastighetsinformation och se den med en överblick. Denna process kan vara så omfattande som nödvändigt samtidigt som den förblir så enkel som möjligt.

WAGO-lösning för offentliga byggnader

  • Övervakning av de fastighetstekniska systemen
  • Övervakning av temperatur, luftfuktighet, CO2 och mer, samt statusmeddelanden
  • Övervakning av yttre skal (fönster och dörrar)
  • Energidatainsamling
  • Representerar det allmänna fastighetsskicket och felhanteringen

Byggnads- och fastighetsförvaltning

WAGO-lösningen för offentliga byggnader

En fullständig översikt över fastighetens drift

Med kombinationen av WAGO Building Control applikationen och WAGO Cloud Building Operation and Control, erbjuder WAGO fastighetsägare en lösning för att styra och övervaka lokal infrastruktur och decentraliserade system från en central plats. Data från fastighetsautomationssystemet samlas in och görs tillgänglig för molnet – med andra ord, all fastighetsdata kan nås när som helst, från vilken plats som helst. Det intuitiva användargränssnittet gör att statusen för varje fastighet snabbt och enkelt kan registreras och ses med ett ögonkast. Om det behövs åtgärder i en fastighet (till exempel på grund av ett fel eller pågående underhåll) upptäcks, registreras och vidarebefordras detta automatiskt i form av en avisering (e-post eller SMS) till den person som tilldelats fastighetssystemen. Detta hjälper till att minimera stilleståndstiden och säkerställer smidig och effektiv fastighetsdrift.

Ökad energieffektivitet

All relevant information för de enskilda fastighetssystemen och fastigheterna, såsom energidata, bearbetas via molnet och kan sammanställas och analyseras i rapporter. Förutom att ge en fullständig översikt över fastighetsdriften, bidrar denna lösning också till att öka den långsiktiga energieffektiviteten. Dessutom uppfyller WAGO Cloud Building Operation and Control alla krav för BAFA (Tyska federala kontoret för ekonomi och exportkontroll) listade programvara för energihantering, vilket gör den berättigad till subventionsfinansiering.

Tack vare WAGO-lösningen för byggnads- och fastighetsförvaltning har fastighetsskötare av offentliga byggnader alltid överblick över sina fastigheter så att de på ett tillförlitligt sätt kan skydda sin verksamhet.

Carsten Wendt, Produktchef på WAGO

Mervärde för operatören

  • Investeringssäkerhet och en hög grad av skalbarhet av helhetslösningen
  • Hierarkisk representation av fastigheterna
  • Utmärkt användbarhet och enkelhet (användarvänlig drift, både lokal och fjärrstyrd)
  • Energirapport (produktion/förbrukning) för ett eller alla fastighetssystem
  • Felmeddelanden för värmegeneratorerna (värme, fjärrvärme)
  • Trending stöder utvärdering av användarklagomål (för varmt eller för kallt)
  • Operatörer kan nätverka olika tekniska system med ett enda WAGO-moln
  • Flermolnlösningar är möjliga (samtidig anslutning till AWS, SAP, IBM etc.)
  • Centralt användar- och rollkoncept: definierat koncept för grupper för tillgång till individuella fastighetssystem

WAGO Bygg- och fastighetsförvaltning

En översikt över lösningen

Mer information