Artikel nr. 787-1632  | Wholesaler no: 5240114

Switchat nätaggregat; Classic; 1-fas; 24 VDC utspänning; 10 A utström; TopBoost; DC OK-kontakt

Artikel nr. 787-1632 | 5240114
Switchat nätaggregat; Classic; 1-fas; 24 VDC utspänning; 10 A utström; TopBoost; DC OK-kontakt
Vänta ...
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 787-1632 | 5240114
Switchat nätaggregat; Classic; 1-fas; 24 VDC utspänning; 10 A utström; TopBoost; DC OK-kontakt
Vänta ...
Köp hos återförsäljare
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Tekniska data
Säkerhet och skydd
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Materialdata
Miljökrav
Standarder och specifikationer
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 750-600
Ändmodul
: 750-600/040-000
Ändmodul; Extreme
: 750-1415
8-kanals digital ingång; 24 VDC; 3 ms; 2-ledarsanslutning
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 750-602
Strömförsörjning; 24 VDC
: 750-613
System strömförsörjning; 24 VDC
: 750-626/020-000
Matningsfilter; 24 VDC; Högre isolering
: 750-626/040-000
Matningsfilter; 24 VDC; Högre isolering; Extreme
: 750-638
2 upp/nedräkning; 16 bitar; 500 Hz
: 750-652
RS-232/-485 seriellt gränssnitt
: 750-8212/040-000
PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme
: 787-1622
Switchat nätaggregat; Classic; 1-fas; 24 VDC utspänning; 5 A utström; TopBoost; DC OK-kontakt
: 787-1685
Redundansmodul; 2 x 24 VDC inspänning; 2 x 20 A inström; 24 VDC utspänning; 40 A utström
: 750-530
8-kanals digital utgång; 24 VDC; 0,5 A
: 750-557
4-kanals analog utgång; ±10 VDC
: 750-597
8-kanals analog utgång; 0 … 10 V/±10 VDC
: 750-652/040-000
RS-232/-485 seriellt gränssnitt; Extreme
: 750-677
4-pulsbredd utgångar; 24 VDC; 0,2 A; 20 kHz; Inställbar
: 750-8202/040-000
PFC200-controller; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extreme
: 750-8212
PFC200-controller; 2:a generationen; 2 x ETHERNET, RS-232/-485